Ramka 50x50 - srebrny • WL5312 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Poland
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
Menu
  • Katalog produktów
  • Rozwiązania
  • Wiedza i inspiracja
  • Narzędzia i aplikacje
  • Szkolenia i wsparcie
  • O nas
Konto
  • Katalog
  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
  • lumina intense
  • lumina intense - Akcesoria
  • WL5312

lumina Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50, srebrny

WL5312

  • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design

lumina Pierścień adaptacyjny do płytek czołowych 50x50, srebrny WL5312

EAN
8694407004079
Liczba w opakowaniu
24 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
10,00 zł
/ szt. *
10,00 zł
/ szt. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodaj do listy
Dodaj do listy

Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

Utwórz konto Zaloguj się
  • Specyfikacja techniczna
  • Wartość dla środowiska
  • Dokumentacja
  • Więcej produktów
Pobierz kartę produktu

Specyfikacja techniczna

Materiały
  • Kolor
    Srebrny
  • Kod RAL
    9006
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
  • Materiał
    Tworzywo termo­plastyczne
  • Obróbka
    Lakie­ro­wany
Wymiary
  • Wyso­kość
    50 mm
  • Powią­zane serie
    lumina intense, lumina passion

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodność z RoHS Tak
Zgodność z REACH Tak
Bezhalogenowe Tak

Certyfikaty i dokumenty

REACH declaration WL5312 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WL5312 (english)
PDF
103,59 kB

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie WL5312 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu WL5312

  • Broszura

    Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

    Lumina, broszura

    Broszura pl-PL 2024-09-09

    PDF
    12,02 MB
  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

    Deklaracja zgodności UE

    lumina Akcesoria; WL...

    PDF
    343,93 kB
    Zdjęcie EU Declaration of Conformity | Hager Polska

    EU Declaration of Conformity

    dc24-1005

    PDF
    301,00 kB
Więcej materiałów

Zobacz inne produkty z tej serii

    5
  • 1
    WL7010 - lumina Płytka zaślepiająca, biały
    WL7010
    lumina Płytka zaślepiająca, biały
    Cena
    22,30 zł
    / szt. *
    22,30 zł
    / szt. *
  • 2
    WL7012 - lumina Płytka zaślepiająca, srebrny
    WL7012
    lumina Płytka zaślepiająca, srebrny
    Cena
    28,50 zł
    / szt. *
    28,50 zł
    / szt. *
  • 3
    WL7013 - lumina Płytka zaślepiająca, czarny
    WL7013
    lumina Płytka zaślepiająca, czarny
    Cena
    28,50 zł
    / szt. *
    28,50 zł
    / szt. *
  • 4
    WL6210 - lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, biały
    WL6210
    lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, biały
    Cena
    4,40 zł
    / szt. *
    4,40 zł
    / szt. *
  • 5
    WL6212 - lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, srebrny
    WL6212
    lumina Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, srebrny
    Cena
    6,30 zł
    / szt. *
    6,30 zł
    / szt. *
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Produkty i rozwiązania

  • Rozdział energii
  • Automatyka budynku i osprzęt elektroinstalacyjny
  • Systemy prowadzenia przewodów
  • Nasze rozwiązania

Pomoc i wsparcie

  • Kontakt
  • Pomocne narzędzia
  • Dokumenty do pobrania
  • Akademia Hager
  • Centra biurowo-szkoleniowe
  • Kariera

Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

  • Newsletter

Zaob­serwuj nas


  • O nas
  • Polityka prywatności
  • Cookies
  • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
  • Ochrona praw autorskich
  • Strategia podatkowa
  • Zgłoś lukę

Hager Polo Sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
NIP: 646-001-55-32