lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, czarny WL2513
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 69 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9004
-
Wykończenie powierzchniMat
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaLakierowany
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość19 mm
-
Systemy powiązaneHager lumina
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WL2513
lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, czarny
PDF -
Ulotka
lumina, ulotka
Ulotka pl-PL 2024-08-21
PDF2,83 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2025-06-11
PDF12,02 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Konfigurator
dzięki której konfigurujesz osprzęt elektroinstalacyjny i tworzysz listę potrzebnych produktów
URL
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
lumina Akcesoria; WL...
PDF343,93 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1005
PDF301,00 kB