The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Akcesoria
    • WL7012
    Płytka zaślepiająca Hager lumina (WL7012) to idealne rozwiązanie do maskowania niewykorzystanych punktów instalacyjnych, zapewniające estetyczne i spójne wykończenie wnętrza. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w srebrnym kolorze (RAL 9006) o matowym wykończeniu. Jako element uniwersalnego systemu lumina, jest kompatybilna z ramkami z serii lumina soul, lumina intense oraz lumina passion, oferując pełną elastyczność aranżacyjną.
    EAN
    8694407004253
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Akcesoria
    • lumina passion - Akcesoria
    • Zobacz więcej

    lumina Płytka zaślepiająca, srebrny WL7012

    Cena
    29,80  zł
    / szt. *
    29,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Płytka zaślepiająca, srebrny

    WL7012

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Srebrny
    • Kod RAL
      9006
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony, Lakie­ro­wany
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      39 mm
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
    Iden­ty­fi­kacja
    • Konfi­guracja elementów
      Element podstawowy z płytką czołową
    • Powią­zane systemy
      lumina

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Blind plate - white (english)
    PDF
    402,09 kB
    REACH declaration WL7012
    PDF
    RoHS report WL7012
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL7012 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL7012

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL7012 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL7012

      lumina Płytka zaślepiająca, srebrny

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      401,28 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      lumina Akcesoria; WL...

      PDF
      343,93 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL2522 - lumina intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45, srebrny
      WL2522
      lumina intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 srebrny
      Cena
      14,50  zł
      / szt. *
      14,50  zł
      / szt. *
    • 2
      WL2520 - lumina soul/intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45, biały
      WL2520
      lumina soul/intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 biały
      Cena
      12,00  zł
      / szt. *
      12,00  zł
      / szt. *
    • 3
      WL2523 - lumina intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45, czarny
      WL2523
      lumina intense Zestaw montażowy do modułów gallery 45x45 czarny
      Cena
      14,50  zł
      / szt. *
      14,50  zł
      / szt. *
    • 4
      WL2512 - lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, srebrny
      WL2512
      lumina Zestaw montażowy do modułów 45 x 45 mm systo, srebrny
      Cena
      20,60  zł
      / szt. *
      20,60  zł
      / szt. *
    • 5
      WL7030 - lumina Wyjście kablowe, biały
      WL7030
      lumina Wyjście kablowe, biały
      Cena
      18,60  zł
      / szt. *
      18,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32