lumina intense Ramka 5-krotna pionowa, czarny WL5653

EAN
8694407001962
Liczba w opakowaniu
6 PCEs
Grupa rabatowa
LUM
Cena
35,10zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    10.4 mm
  • Wyso­kość
    371.4 mm
  • Szero­kość
    87.4 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    5
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    czarny
  • Kolor
    biały
  • Materia­ł/obróbka
    lakie­ro­wany
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie