The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • WL0142
    Łącznik przyciskowy zwierny 2-klawiszowy Hager lumina WL0142 w kolorze srebrnym o matowym wykończeniu to idealne rozwiązanie do systemów sterowania w instalacjach domowych i komercyjnych. System zacisków wtykowych sprawia, że montaż jest szybki, wygodny i i bezpieczny.
    EAN
    8694407002754
    Liczba w opakowaniu
    12 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • lumina passion - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    lumina Łącznik przyciskowy zwierny 2-klawiszowy, srebrny WL0142

    Cena
    25,70  zł
    / szt. *
    25,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Łącznik przyciskowy zwierny 2-klawiszowy, srebrny

    WL0142

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Chwilowy prąd kontak­towy
      10 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Klawisz podwójny
    • Liczba biegunów
      1
    Materiały
    • Kolor
      Srebrny
    • Powierzchnia
      Mat
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony, Lakie­ro­wany
    • Prze­zro­czysty
      Nie
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      26 mm
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      35 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      2
    • Typ przy­cisku
      Przy­cisk seryjny
    • Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrot­nego
      Nie
    Łącz­ność
    • Z mocowaniem pazurowym
      Tak
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk wtykowy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    • Powią­zane systemy
      lumina

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2024-03-12
    PDF
    406,74 kB
    REACH declaration WL0142
    PDF
    RoHS report WL0142
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL0142 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL0142

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL0142 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL0142

      lumina Łącznik przyciskowy zwierny 2-klawiszowy, srebrny

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-27 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-27 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-27

      PDF
      445,06 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      lumina Łączniki przyciskowe zwierne 2-klawiszowe; WL014…

      PDF
      296,05 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL0062 - lumina Łącznik 2-biegunowy, srebrny
      WL0062
      lumina Łącznik 2-biegunowy, srebrny
      Cena
      32,30  zł
      / szt. *
      32,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WL0020 - lumina Łącznik uniwersalny/schodowy, biały
      WL0020
      lumina Łącznik uniwersalny/schodowy, biały
      Cena
      13,30  zł
      / szt. *
      13,30  zł
      / szt. *
    • 3
      WL0242 - lumina Łącznik kontrolny seryjny/świecznikowy, srebrny
      WL0242
      lumina Łącznik kontrolny seryjny/świecznikowy, srebrny
      Cena
      37,40  zł
      / szt. *
      37,40  zł
      / szt. *
    • 4
      WL0410 - lumina Łącznik zwierny z podświetleniem, biały
      WL0410
      lumina Łącznik zwierny z podświetleniem, biały
      Cena
      42,10  zł
      / szt. *
      42,10  zł
      / szt. *
    • 5
      WL0213 - lumina Łącznik kontrolny 1-biegunowy, czarny
      WL0213
      lumina Łącznik kontrolny 1-biegunowy, czarny
      Cena
      33,90  zł
      / szt. *
      33,90  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32