The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • WL6010
    Klawisz z symbolem „Dzwonek” WL6010 (biały połysk) to funkcjonalny element z serii Hager lumina, idealny do estetycznego i praktycznego wykończenia instalacji elektroinstalacyjnych. Odpowiedni do montażu w łącznikach przyciskowych 1-biegunowym oraz schodowym. Dostępne 3 wersje kolorystyczne, dzięki czemu łatwo go dopasować do stylu i charakteru wnętrza. Idealny do montażu w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym.
    EAN
    8694407000798
    Liczba w opakowaniu
    18 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • lumina passion - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • lumina soul - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, biały WL6010

    Cena
    5,90  zł
    / szt. *
    5,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, biały

    WL6010

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      55 mm
    • Szero­kość
      55 mm
    • Głębo­kość
      18 mm
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy, Mocowanie na zatrzask
    Sprzęt
    • Z soczewką
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Konfi­guracja
    • Z&nb­sp;wyczuwalnym symbolem
      Nie
    • Powią­zane systemy
      lumina

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WL6010
    PDF
    RoHS report WL6010
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL6010 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL6010

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL6010 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL6010

      lumina Klawisz z symbolem „Dzwonek”, biały

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      360,87 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL0220 - lumina Łącznik kontrolny uniwersalny/schodowy, biały
      WL0220
      lumina Łącznik kontrolny uniwersalny/schodowy, biały
      Cena
      27,90  zł
      / szt. *
      27,90  zł
      / szt. *
    • 2
      WL0222 - lumina Łącznik kontrolny uniwersalny/schodowy, srebrny
      WL0222
      lumina Łącznik kontrolny uniwersalny/schodowy, srebrny
      Cena
      33,60  zł
      / szt. *
      33,60  zł
      / szt. *
    • 3
      WL0050 - lumina Łącznik schodowy podwójny, biały
      WL0050
      lumina Łącznik schodowy podwójny, biały
      Cena
      30,50  zł
      / szt. *
      30,50  zł
      / szt. *
    • 4
      WL0052 - lumina Łącznik schodowy podwójny, srebrny
      WL0052
      lumina Łącznik schodowy podwójny, srebrny
      Cena
      39,60  zł
      / szt. *
      39,60  zł
      / szt. *
    • 5
      WL0053 - lumina Łącznik schodowy podwójny, czarny
      WL0053
      lumina Łącznik schodowy podwójny, czarny
      Cena
      39,60  zł
      / szt. *
      39,60  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32