The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • lumina intense
    • lumina intense - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • WL6130
    Klawisz kontrolny z symbolem „Schody” Hager lumina, biały (WL6130) to idealne rozwiązanie do oznaczania łączników na klatkach schodowych. Wykonany z trwałego tworzywa w kolorze białym (RAL 9016) z połyskiem, posiada soczewkę pozwalającą na podświetlenie symbolu. Produkt jest częścią wszechstronnej serii lumina, pasuje do jednego, uniwersalnego mechanizmu i jest kompatybilny z ramkami z trzech linii wzorniczych: lumina soul, intense i passion.
    EAN
    8694407000965
    Liczba w opakowaniu
    18 szt.
    Grupa rabatowa
    LUM
    • lumina intense - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • lumina passion - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • lumina soul - Stero­wanie oświe­tle­niem
    • Zobacz więcej

    lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Schody”, biały WL6130

    Cena
    8,10  zł
    / szt. *
    8,10  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Apli­kacja Hager Ready

    Otwórz narzędzia

    Hager Konfigurator

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Schody”, biały

    WL6130

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Elementy sterujące i wskaź­niki
    • Liczba przy­cisków
      1
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      9016
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Łącz­ność
    • Rodzaj montażu
      Montaż zaciskowy, Mocowanie na zatrzask
    Sprzęt
    • Z soczewką
      Tak
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Konfi­guracja
    • Z&nb­sp;wyczuwalnym symbolem
      Nie
    • Powią­zane systemy
      lumina

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration WL6130
    PDF
    RoHS report WL6130
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WL6130 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WL6130

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WL6130 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WL6130

      lumina Klawisz kontrolny z symbolem „Schody”, biały

      PDF
    • Ulotka

      Zdjęcie lumina, ulotka | Hager Polska

      lumina, ulotka

      Ulotka pl-PL 2024-08-21

      PDF
      2,83 MB
    • Broszura

      Zdjęcie Lumina, broszura | Hager Polska

      Lumina, broszura

      Broszura pl-PL 2025-07-01

      PDF
      12,02 MB
    • Narzędzia

      Zdjęcie Apli­kacja Hager Ready | Hager Polska

      Apli­kacja Hager Ready

      Twój cyfrowy asystent

      URL
      Zdjęcie Hager Konfigurator | Hager Polska

      Hager Konfigurator

      Skonfiguruj osprzęt elek­tro­in­sta­la­cyjny i twórz listę potrzeb­nych produktów.

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-12

      PDF
      360,87 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WL0242 - lumina Łącznik kontrolny seryjny/świecznikowy, srebrny
      WL0242
      lumina Łącznik kontrolny seryjny/świecznikowy, srebrny
      Cena
      37,40  zł
      / szt. *
      37,40  zł
      / szt. *
    • 2
      WL0410 - lumina Łącznik zwierny z podświetleniem, biały
      WL0410
      lumina Łącznik zwierny z podświetleniem, biały
      Cena
      42,10  zł
      / szt. *
      42,10  zł
      / szt. *
    • 3
      WL0020 - lumina Łącznik uniwersalny/schodowy, biały
      WL0020
      lumina Łącznik uniwersalny/schodowy, biały
      Cena
      13,30  zł
      / szt. *
      13,30  zł
      / szt. *
    • 4
      WL0040 - lumina Łącznik seryjny/świecznikowy, biały
      WL0040
      lumina Łącznik seryjny/świecznikowy, biały
      Cena
      13,90  zł
      / szt. *
      13,90  zł
      / szt. *
    • 5
      WL0062 - lumina Łącznik 2-biegunowy, srebrny
      WL0062
      lumina Łącznik 2-biegunowy, srebrny
      Cena
      32,30  zł
      / szt. *
      32,30  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32