lumina Łącznik 3-klawiszowy, 3-biegunowy, biały WL0070
EAN
8694407000279
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
LUM
Cena
44,30 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd załączania10 AX (100W LED (SBL))
-
Prąd znamionowy10 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
Identyfikacja
-
Konfiguracja elementówElement podstawowy
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
-
Z mocowaniem pazurowymTak
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków3
Wymiary
-
Zakres głębokości wbudowania26 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe35 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyKlawisz 3-krotny
Dodatkowe informacje
-
MontażZ pazurkami rozporowymi, Do mocowania śrubowego
-
OświetlenieBez lampy jarzeniowej
-
Rodzaj łącznika3x 1-biegunowy wył.
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2024-09-09
PDF12,02 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
lumina Łączniki, w komplecie z ramką i klawiszami; WL...
PDF221,32 kB
Więcej materiałów