lumina Płytka czołowa do sterownika rolet z komunikacją Bluetooth biały WXD080P
EAN
3250610004067
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
31,80zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9016
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów2
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK03
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2024-09-09
PDF12,02 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-04-18
PDF281,49 kBDeklaracja zgodności UE
lumina Płytki czołowe i zestawy montażowe; WL…, WXD…
PDF299,61 kB
Więcej materiałów