lumina Płytka czołowa do regulatora temperatury srebrny WXD315T
EAN
3250617196888
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
LUM
71,40zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorTytan
-
Kod RAL9006
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Dodatkowe informacje
-
NadrukInne informacje
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
-
Systemy powiązaneHager lumina
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,41 kB
Więcej materiałów