lumina/gallery Regulator temperatury pomieszczenia mechanizm 2M WXF315
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 81 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
-
Prąd znamionowy8 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy8 A
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
Napięcie zasilania230 V
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
-
KolorBiały
-
Kod RAL7011
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaStan surowy
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość30 mm
-
Z wyświetlaczemNie
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie0,70 K
-
Typ termostatuCyfrowy
-
Z ogrzewaniemTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rodzaj styku1NO
-
Klasa efektywności energetycznejIV (2%)
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXF315
lumina/gallery Regulator temperatury pomieszczenia mechanizm 2M
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for WXF315 - Electronic thermostat Gallery (FR, DE, EN, ES, PT, EL 2018-08)
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-09-03
PDF681,29 kB -
Ulotka
lumina, ulotka
Ulotka pl-PL 2024-08-21
PDF2,83 MB -
Broszura
Lumina, broszura
Broszura pl-PL 2025-07-01
PDF12,02 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL
Hager Konfigurator
Skonfiguruj osprzęt elektroinstalacyjny i twórz listę potrzebnych produktów.
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-01-01
PDF211,44 kB
Deklaracja zgodności UE
lumina/gallery Regulator temperatury pomieszczenia mechanizm 2M; WXF315
PDF287,99 kB