gallery Płytka czołowa do regulatora temperatury czarny 2M WXD315N
EAN
3250617196871
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
107,50zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzarny "Jet black"
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniSatynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
-
ObróbkaLakierowany
Dodatkowe informacje
-
NadrukInne informacje
Sprzęt
-
Przeziernik / kontrolkaTak
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,41 kB
Więcej materiałów