systo Łącznik klawiszowy przyciskowy zwierno/rozwierny opcja podświetl 1M biały WS030
EAN
3250617080309
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
TEH
104,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Liczba przycisków1
-
Sygnalizator optycznyJako akcesorium
-
Typ przyciskuPrzycisk pojedynczy
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Wykończenie powierzchniMat, Satynowe wykończenie
-
MateriałPoliwęglan (PC)
Łączność
-
Typ połączeniaquickconnect
Wymiary
-
Głębokość33 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP31D
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-16
PDF84,41 kBDeklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-08-20
PDF194,87 kB
Więcej materiałów