Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały VZ20HA
EAN
3250611008385
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
148,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość24 mm
-
Szerokość16 mm
-
Głębokość34 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej