volta Rozdzielnica hybrydowa natynkowa, 24 moduły, 2x płyta, drzwi stalowe VA602NWH
Skonfiguruj produkt
Aplikacja Hager Ready
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nośnik zacisków 9 dostępne produkty -
Tabliczki opisowe 2 dostępne produkty -
Materiał do etykiet 2 dostępne produkty -
Płyta pod dławiki 1 dostępne produkty -
Drzwi 3 dostępne produkty -
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Maksymalna strata mocy na szafkę przy ΔT=20K27,30 W
-
Liczba szyn2
-
Liczba rzędów5
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąTak
-
Liczba modułów24
-
Liczba zacisków półmodułów na szynę24
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość765 mm
-
Szerokość305 mm
-
Głębokość96,50 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Materiał płyty montażowejAkrylonitryl-styren-akrylan (ASA), Poliwęglan (PC)
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VA602NWH
volta Rozdzielnica hybrydowa natynkowa, 24 moduły, 2x płyta, drzwi stalowe
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2022-04-08
PDF9,81 MB -
Ulotka
ulotka volta
Ulotka pl-PL 2024-10-31
PDF2,43 MB -
Broszura
broszura volta
Broszura pl-PL 2024-10-30
PDF24,02 MB -
Katalog
Katalog główny - Rozdział energii
Katalog główny
PDF197,18 MB -
Obiekty BIM Revit
Obiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,17 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,16 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,17 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,16 MB -
Narzędzia
Aplikacja Hager Ready
Twój cyfrowy asystent
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Deklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej i zastosowania ICT (systemy teleinformatyczne); FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF347,29 kB
Deklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO). Przeznaczenie: rozdział energii elektrycznej; FZ…, VA…, VH…, VU…, VZ…
PDF346,32 kB