volta Płyta mont.perforowana (VDI) ze śrubami, 265x95 VZ00LK
EAN
3250611009177
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
78,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość95 mm
-
Szerokość265 mm
-
Głębokość4 mm
Materiały
-
MateriałAkrylonitryl-styren-akrylan (ASA), Poliwęglan (PC)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2016-04-19
PDF3,13 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-07
PDF366,52 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Więcej materiałów