- volta multimedialne i akcesoria
- Volta multimedialna
- Zobacz więcej
volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa 3-rzędowa, 2x płyta, szyna TH VU36NWB
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Elementy do okablowania, wejścia kabli i mocowania kabli 1 dostępne produkty -
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 1 dostępne produkty -
Elementy łączeniowe 1 dostępne produkty -
Kieszeń na dokumenty 1 dostępne produkty -
Patch-Panel 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe400 - 400 V
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Prąd znamionowy In63 A
-
Maksymalna strata mocy na szafkę przy ΔT=20K12 W
-
Liczba szyn1
-
Liczba rzędów3
-
Liczba sekcji w poziomie1
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąTak
-
Liczba modułów36
-
Liczba zacisków półmodułów na szynę72
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość630,50 mm
-
Szerokość348 mm
-
Głębokość94,50 mm
-
Wysokość wbudowania615 mm
-
Szerokość wbudowania335 mm
-
Głębokość zabudowy90 mm
-
Liczba jednostek szerokości12
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Liczba zamków0
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Materiał płyty montażowejTworzywo sztuczne
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Typ blokowaniaBlokada zatrzaskowa, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem650 °C
-
Klasa ochrony z drzwiamiIP30
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VU36NWB
volta Rozdzielnica multimedialna podtynkowa 3-rzędowa, 2x płyta, szyna TH
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2025-01-31
PDF9,70 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-VOLTA-IP30-FLUSH_MOUNTED-EMPTY-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,28 MBHAGER-VOLTA-IP30-FLUSH_MOUNTED-EMPTY-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,29 MBHAGER-VOLTA-IP30-MONTAZ_PODTYNKOWY-PUSTY-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,29 MBHAGER-VOLTA-IP30-MONTAZ_PODTYNKOWY-PUSTY-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,31 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,28 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,28 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,29 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,29 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Volta Multimedia
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2020-09-07
PDF1,80 MB
Deklaracja zgodności UE
volta Rozdzielnice teletechniczne (VDI) IP30, klasa ochronności II; VA…, VU…
PDF187,52 kB