Gniazdo zasilające 3-krotne 230V VDI szyna TS/płyta montażowa VZ00ASF
EAN
3250616668393
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
351,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość45 mm
Materiały
-
KolorBiały
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF1,08 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2022-10-10
PDF24,05 MBPodręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MBPodręcznik techniczny en-GB 2023-07-07
PDF11,76 MBPodręcznik techniczny fr-FR 2023-09-11
PDF11,49 MB
Więcej materiałów