FWB Rozdzielnica natynkowa 72 moduły z polem teletechnicznym IP31, II klasa FWB62K1
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Maskownice 2 dostępne produkty -
Zamek do drzwi 11 dostępne produkty -
Płyta pod dławiki 3 dostępne produkty -
Patch-Panel 7 dostępne produkty -
Gniazda 3 dostępne produkty -
Szyna DIN 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba wejść kablowych8
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy In125 A
-
Liczba szyn6
-
Liczba rzędów6
-
Liczba sekcji w poziomie2
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąTak
-
Liczba modułów72
-
Posiada wyłącznik główny zabezpieczającyNie
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość950 mm
-
Szerokość550 mm
-
Głębokość165 mm
-
Wysokość wbudowania950 mm
-
Szerokość wbudowania550 mm
-
Głębokość zabudowy161 mm
-
Liczba jednostek szerokości24
-
Liczba drzwi obudowy1
-
Typ uchwytuUchwyt na zawiasach
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Rodzaj montażuMontaż powierzchniowy
-
MateriałStal
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Materiał płyty montażowejAkrylonitryl-styren-akrylan (ASA), Poliwęglan (PC)
-
Odporność na promieniowanie ultrafioletoweNie
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK07
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP31
-
Typ blokowaniaBlokada na pręt, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem750 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FWB62K1
FWB Rozdzielnica natynkowa 72 moduły z polem teletechnicznym IP31, II klasa
PDF -
Instrukcja montażu
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB