univers Taśma opisowa przyklejana 12 sztuk UZ005
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
-
Długość216 mm
-
Wysokość22 mm
-
Szerokość215 mm
-
Głębokość215 mm
-
Powiązane serieFWB multimedialna natynkowa 2x3 rzęd., FWB multimedialna natynkowa 2x4 rzęd., FWB multimedialna natynkowa 2x5 rzęd., FWB multimedialna natynkowa 2x6 rzęd., FWB multimedialna natynkowa 2x7 rzęd., FWB multimedialna natynkowa 3x5 rzęd., FWB multimedialna natynkowa 3x6 rzęd., FWB natynkowa 1x3 rzęd., FWB natynkowa 1x4 rzęd., FWB natynkowa 1x5 rzęd., FWB natynkowa 1x6 rzęd., FWB natynkowa 1x7 rzęd., FWB natynkowa 2x3 rzęd., FWB natynkowa 2x4 rzęd., FWB natynkowa 2x5 rzęd., FWB natynkowa 2x6 rzęd., FWB natynkowa 2x7 rzęd., FWB natynkowa 3x3 rzęd., FWB natynkowa 3x4 rzęd., FWB natynkowa 3x5 rzęd., FWB natynkowa 3x6 rzęd., FWB natynkowa 3x7 rzęd., FWB natynkowa 4x3 rzęd., FWB natynkowa 4x4 rzęd., FWB natynkowa 4x5 rzęd., FWB natynkowa 4x6 rzęd., FWB natynkowa 4x7 rzęd., FWU multimedialna podtynkowa 2x3 rzęd., FWU multimedialna podtynkowa 2x4 rzęd., FWU multimedialna podtynkowa 2x5 rzęd., FWU multimedialna podtynkowa 2x6 rzęd., FWU multimedialna podtynkowa 2x7 rzęd., FWU podtynkowa 1x3 rzęd., FWU podtynkowa 1x4 rzęd., FWU podtynkowa 1x5 rzęd., FWU podtynkowa 1x6 rzęd., FWU podtynkowa 1x7 rzęd., FWU podtynkowa 2x3 rzęd., FWU podtynkowa 2x4 rzęd., FWU podtynkowa 2x5 rzęd., FWU podtynkowa 2x6 rzęd., FWU podtynkowa 2x7 rzęd., FWU podtynkowa 3x3 rzęd., FWU podtynkowa 3x4 rzęd., FWU podtynkowa 3x5 rzęd., FWU podtynkowa 3x6 rzęd., FWU podtynkowa 3x7 rzęd.
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa UZ005
univers N Taśma opisowa przyklejana 12szt.
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,01 MB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-04
PDF1,06 MB
Deklaracja zgodności UE
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FB..., FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FZ..., HK..., U9..., UC..., UD..., UE..., U-F..., UG..., UK..., UM..., U-M..., UN..., US..., UZ..., ZB...
PDF565,26 kB