The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Obudowy uniwer­salne
    • Obudowy polie­strowe Orion+
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • FL98Z
    EAN
    3250612621194
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • orion+
    • Obudowy naścienne i stojące
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • Obudowy i akcesoria
    • Zobacz więcej

    orion+ Zamek cylindryczny do obudów Panel-structure FL98Z

    Cena
    162,60  zł
    / szt. *
    162,60  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    orion+ Zamek cylindryczny do obudów Panel-structure

    FL98Z

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ bloko­wania
      Blokada na klucz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL98Z
    PDF
    RoHS report FL98Z
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FL98Z | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FL98Z

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FL98Z | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL98Z

      orion+ Zamek cylindryczny do obudów Panel-structure

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      366,94 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Quadro EVO System rozdziału energii niskiego napięcia - Akcesoria; FL.., FN…, FZ…

      PDF
      298,10 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL405A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x380mm
      FL405A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 243x380mm
      Cena
      125,40  zł
      / szt. *
      125,40  zł
      / szt. *
    • 2
      FL121A - orion+ Obudowa stalowa 800x500x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne
      FL121A
      orion+ Obudowa stalowa 800x500x200mm, IP65, drzwi stalowe pełne
      Cena
      1 776,00  zł
      / szt. *
      1 776,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FL410A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x580mm
      FL410A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x580mm
      Cena
      213,40  zł
      / szt. *
      213,40  zł
      / szt. *
    • 4
      FL409A - orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 480x480mm
      FL409A
      orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 480x480mm
      Cena
      213,40  zł
      / szt. *
      213,40  zł
      / szt. *
    • 5
      FL427A - orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 445x585mm
      FL427A
      orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 445x585mm
      Cena
      460,50  zł
      / szt. *
      460,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32