![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 445x585mm FL427A
EAN
3250610671665
Liczba w opakowaniu
2 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
390,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość585 mm
-
Szerokość445 mm
-
Głębokość6 mm
Materiały
-
MateriałPoliester wzmocniony szkłem
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP66; FL…A, FL…AH , FL...B, FL…E
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-03-26
PDF207,61 kB
Więcej materiałów