Osłona wyprowadzenia przewodów 5-polowa RAL7035 FZ355
Produkt niedostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie5
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość190 mm
-
Głębokość150 mm
-
Długość1300 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż ścienny
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ355
Osłona wyprowadzenia przewodów 5-polowa RAL7035
PDF -
Instrukcja montażu
Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355
Instrukcja montażu International 2010-06-17
PDF163,48 kB
Więcej materiałów