- orion+
- Obudowy naścienne i stojące
- Obudowy i akcesoria
- Zobacz więcej
orion+ Prowadnice do montażu elementów zabudowy w obudowach poliestrowych FL672E
Cena
223,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 61 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość235 mm
Materiały
-
KolorCynk
-
MateriałStal
-
WykończenieBarwiony
Akcesoria
-
Typ szafki na akcesoriaZaczep montażowy / klamra montażowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FL672E
orion+ Prowadnice do montażu elementów zabudowy w obudowach poliestrowych
PDF
Więcej materiałów