orion+ system C Płyta montażowa metalowa, 343x580mm FL410A

EAN
3250610671450
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
181,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    2 mm
  • Wyso­kość produktu
    580 mm
  • Szero­kość produktu
    343 mm
Materiał
  • Powierzchnia
    ocyn­ko­wany
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    10
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie