orion+ system C Płyta montażowa izolacyjna, 245x285mm FL423A

EAN
3250610671627
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
165,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    4 mm
  • Wyso­kość produktu
    285 mm
  • Szero­kość produktu
    245 mm
Materiał
  • Materiał
    Polie­ster wzmoc­niony włóknem szklanym
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie