Osłona wyprowadzenia przewodów 1-polowa RAL7035 FZ351
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie1
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość190 mm
-
Głębokość150 mm
-
Długość300 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż ścienny
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ351
Osłona wyprowadzenia przewodów 1-polowa RAL7035
PDF -
Instrukcja montażu
Montagenanleitung f. Kabelrangierk.(alt) FZ441-445, FZ141-145, FZ351-355
Instrukcja montażu International 2010-06-17
PDF163,48 kB
Więcej materiałów