Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa RAL7035 FZ353
Cena
546,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie3
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość190 mm
-
Głębokość150 mm
-
Długość800 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż ścienny
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FZ353
Osłona wyprowadzenia przewodów 3-polowa RAL7035
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-16
PDF963,86 kB
Więcej materiałów