catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość100 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość10 mm
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
Kod RAL9010
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa FZ774A
univers N Łącznik pionowy 4 polowy
PDF -
ProductInstallationManual
Instrukcja montażu International 2017-11-13
PDF2,85 MB
Wi?cej materia?ów