univers Łącznik poziomy 400, dla FR/FS FZ721B
EAN
3250610701546
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
180,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość400 mm
-
Szerokość50 mm
-
Głębokość2 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
ObróbkaOcynkowany
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-04-09
PDF2,11 MBInstrukcja montażu International 2020-09-24
PDF3,57 MB
Więcej materiałów