Osłona wyprowadzenia przewodów 4-polowa RAL7035 FZ354
EAN
3250612763542
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
800,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba sekcji w poziomie4
Wymiary
-
Wysokość150 mm
-
Szerokość1050 mm
-
Głębokość150 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż ścienny
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2010-06-17
PDF163,48 kB
Więcej materiałów