Uchwyty do mocowania obudów poliestr. na ścianie RAL7046 FL863Z
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość18 mm
-
Szerokość95 mm
-
Głębokość35 mm
-
KolorCynk
-
MateriałStal
-
WykończenieOcynkowany metodą Sendzimira
-
Typ szafki na akcesoriaZaczep montażowy / klamra montażowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FL863Z
Uchwyty do mocowania obudów poliestr. na ścianie RAL7046
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Installation Manual
Installation manual
PDF488,67 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
orion+ Obudowy poliestrowe, II klasa ochronności, IP66; FL…A, FL…AH , FL...B, FL…E
PDF207,61 kB