orion+ system C Zestaw do mont. poziomego MCCB x250, H200 L600 FL380AH
Cena
369,10 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość200 mm
-
Szerokość600 mm
Sprzęt
-
Liczba rzędów1
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP30
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji I
Materiały
-
MateriałStal
-
Kod RAL7035
-
Kolor produktuJasnoszary
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba kroków 75 mm w pionie na panel rozdzielczy4
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FL380AH
orion+ system C Zestaw do mont. poziomego MCCB x250, H200 L600
PDF
Więcej materiałów