orion+ Zamek wkładka dwupiórkowa 3mm FL97Z

EAN
3250612621132
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
35,00zł
/ szt. *

wkładka dwupiórkowa, 3 mm

Specyfikacja techniczna

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Rodzaj zamka
    podwójne zamknięcie 3mm
Materiał
  • Kolor
    wygląd: cynk
  • Materiał
    stal
Wypo­sażenie
  • haspa­dlock
    Nie
  • with­toggle
    Tak
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    CE
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie