orion.inox Obudowa 300x300x210mm, IP66, AISI 304, drzwi pełne FL012BW

EAN
3250612513185
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
1632,00 zł
/ szt. *

Uzupełnij swój system

Akcesoria opcjonalne

  • Górny pokrywa/dach panelu 1 dostępne produkty
  • Mechanizm dla tech­nologii komu­nika­cyjnej 2 dostępne produkty
  • Dodat­kowe akcesoria 1 dostępne produkty

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    300 mm
  • Szero­kość
    300 mm
  • Głębo­kość
    210 mm
  • Grubość ścianki bocznej
    1,50 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności IP
    IP66
  • Klasa ochron­ności
    Klasa izolacji I
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK10
Sprzęt
  • Liczba otworów płyty kołnie­rzowej
    0
Instalacja, montaż
  • Montaż na
    Montaż ścienny
  • Nadaje się do użytku na zewnątrz
    Tak
Materiały
  • Kolor
    Stal szlachetna
  • Materiał
    Stal szlachetna
Pokrywa, drzwi
  • Drzwi/po­krywa są prze­zro­czyste
    Nie
Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    630 A

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Certyfikaty i dokumenty

*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie