![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
orion.inox Płyta montażowa 235x269mm, stal galwanizowana UZ3030W
EAN
3250616110748
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
135,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość269 mm
-
Szerokość235 mm
Materiały
-
MateriałStal
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
UZ3030W Deklaracja zgodności WE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2021-02-24
PDF217,06 kB
Więcej materiałów