The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Obudowy uniwer­salne
    • Obudowy polie­strowe Orion+
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • FL94Z
    EAN
    3250612621170
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • orion+
    • Obudowy naścienne i stojące
    • Rozdziel­nice i akcesoria
    • Zobacz więcej

    orion+ Zamek poliester wkładka trójkątna z kluczem 8mm FL94Z

    Cena
    54,30  zł
    / szt. *
    54,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    orion+ Zamek poliester wkładka trójkątna z kluczem 8mm

    FL94Z

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpie­czeń­stwo
    • Typ bloko­wania
      3-stronne 8 mm, Blokada na klucz

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL94Z
    PDF
    RoHS report FL94Z
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FL94Z | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FL94Z

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FL94Z | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FL94Z

      orion+ Zamek poliester wkładka trójkątna z kluczem 8mm

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FL306B - orion+ Obudowa poliester 850x850x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., drzwi pełne
      FL306B
      orion+ Obudowa poliester 850x850x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., drzwi pełne
      Cena
      5 885,00  zł
      / szt. *
      5 885,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FL326B - orion+ Obudowa poliester 900x850x300mm, IP65, PANEL-struct., z cokołem, d. pełne
      FL326B
      orion+ Obudowa poliester 900x850x300mm, IP65, PANEL-struct., z cokołem, d.pełne
      Cena
      6 319,00  zł
      / szt. *
      6 319,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FL312B - orion+ Obudowa poliester 1150x1100x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., d.pełne
      FL312B
      orion+ Obudowa poliester 1150x1100x300mm, IP65, PANEL-struct., naśc., d.pełne
      Cena
      8 647,00  zł
      / szt. *
      8 647,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FL354B - orion+ Ob. poliester 1750x850x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc.,d.peł
      FL354B
      orion+ Ob. poliester 1750x850x300mm, IP65, PANEL-struct., stoj., dwu-sekc., d.peł
      Cena
      11 490,00  zł
      / szt. *
      11 490,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FL863Z - Uchwyty do mocowania obudów poliestr. na ścianie RAL7046
      FL863Z
      Uchwyty do mocowania obudów poliestr. na ścianie RAL7046
      Cena
      99,40  zł
      / szt. *
      99,40  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32