univers N Szyna nośna 1-polowa UZ01B4
Cena
46,80 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty -
Zacisk przelotowy 8 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 128 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość246 mm
-
Głębokość246 mm
-
Długość246 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany ogniowo
Sprzęt
-
Typ szyny DINAsymetryczny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ01B4
univers N Szyna nośna 1-polowa
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF81,51 kB
Więcej materiałów