univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x800x160 FWB73N
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Patch-Panel 7 dostępne produkty -
Maskownice 5 dostępne produkty -
Płyta montażowa 11 dostępne produkty -
Szyna DIN 6 dostępne produkty -
Gniazda 3 dostępne produkty -
Płyta pod dławiki 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba wejść kablowych12
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy In125 A
-
Liczba szyn17
-
Liczba rzędów17
-
Liczba sekcji w poziomie3
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychNie
-
Posiada blok zacisków uziemiającychNie
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów180
-
Posiada wyłącznik główny zabezpieczającyNie
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość1100 mm
-
Szerokość800 mm
-
Głębokość165 mm
-
Wysokość wbudowania1100 mm
-
Szerokość wbudowania800 mm
-
Głębokość zabudowy0
-
Liczba jednostek szerokości36
-
Liczba drzwi obudowy2
-
Liczba zamków1
-
Typ uchwytuUchwyt na zawiasach
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Typ drzwiPojedyncze drzwi
-
Rodzaj montażuMontaż powierzchniowy
-
MateriałStal
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK09
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Typ blokowaniaBlokada na pręt, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem750 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa FWB73N
univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x800x160
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Instrukcja montażu
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-UNIVERS-IP44-SYST-MONTAZ_NATYNKOWY-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,47 MBHAGER-UNIVERS-IP44-SYST-MONTAZ_NATYNKOWY-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,49 MBHAGER-UNIVERS-IP44-SYST-MONTAZ_PODTYNKOWY-NOHOSTED-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,43 MBHAGER-UNIVERS-IP44-SYST-MONTAZ_PODTYNKOWY-PL-PL-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,45 MBHAGER-UNIVERS-IP44-SYST-RECESSED_MOUNTED-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,41 MBHAGER-UNIVERS-IP44-SYST-RECESSED_MOUNTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,42 MBHAGER-UNIVERS-IP44-SYST-SURFACE_MOUNTED-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,44 MBHAGER-UNIVERS-IP44-SYST-SURFACE_MOUNTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,46 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,45 MBObiekty BIM Revit en-GB 2026-02-12
RFA1,46 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,45 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2026-02-12
RFA1,48 MB -
Podręcznik techniczny
Handbook en-GB 2023-03-30
Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-09
PDF1,44 MB