The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdj?cie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • FZ531N
    EAN
    3250612778188
    Liczba w opakowaniu
    1 Sztuka
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • Rozdziel­nice natyn­kowe fw i akcesoria
    • Akcesoria rozdzielnic do 1600 A
    • Zobacz wi?cej

    univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333 FZ531N

    Cena
    510,00  zł
    / Sztuka *
    510,00  zł
    / Sztuka *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333

    FZ531N

    • Specyfikacja techniczna
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentacja
    • Wi?cej produktów

    Specyfikacja techniczna

    Pokrywa, drzwi
    • Typ uchwytu
      Uchwyt typu T
    Sprzęt
    • Z dźwignią
      Tak

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej

    Zgodność z RoHS Tak

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration FZ531N
    PDF
    RoHS report FZ531N
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdj?cie FZ531N | Hager Polska

      Zdj?cie produktu FZ531N

    • GeneratedProductDatasheet

      Zdj?cie Hager Karta katalogowa FZ531N | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ531N

      univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333

      PDF
    • ProductInstallationManual

      Zdj?cie Instrukcja montażu International 2013-11-25 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2013-11-25

      PDF
      616,07 kB
    • ProductManuals

      Zdj?cie Technical manual for FWB enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • ProductECDeclaration

      Zdj?cie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdj?cie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdj?cie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Wi?cej materia?ów

    Cz??? zamienna

    product.page.accessories.see-more

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ829 - univers N Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      FZ829
      univers N Uchwyt do montażu na ścianie, dla FR/FS
      Cena
      56,50  zł
      / Sztuka *
      56,50  zł
      / Sztuka *
    • 2
      FZ801A - univers N Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      FZ801A
      univers N Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm
      Cena
      109,50  zł
      / Sztuka *
      109,50  zł
      / Sztuka *
    • 3
      FZ775A - univers N Łącznik pionowy 5 polowy
      FZ775A
      univers N Łącznik pionowy 5 polowy
      Cena
      185,20  zł
      / Sztuka *
      185,20  zł
      / Sztuka *
    • 4
      FZ774A - univers N Łącznik pionowy 4 polowy
      FZ774A
      univers N Łącznik pionowy 4 polowy
      Cena
      167,10  zł
      / Sztuka *
      167,10  zł
      / Sztuka *
    • 5
      FZ773A - univers N Łącznik pionowy 3 polowy
      FZ773A
      univers N Łącznik pionowy 3 polowy
      Cena
      151,30  zł
      / Sztuka *
      151,30  zł
      / Sztuka *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32