univers N Szyna nośna 2-polowa UZ02B4
Cena
93,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość35 mm
-
Szerokość496 mm
-
Głębokość246 mm
-
Długość496 mm
Materiały
-
MateriałStal
-
ObróbkaOcynkowany ogniowo
Sprzęt
-
Typ szyny DINAsymetryczny
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ02B4
univers N Szyna nośna 2-polowa
PDF
Więcej materiałów