The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • UZ100
    EAN
    3250616361003
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice podtyn­kowe fw i akcesoria
    • System rozdziału energii univers N i akcesoria
    • Zestawy montażowe rozdzielnic univers N oraz akcesoria
    • Zobacz więcej

    univers N Śruby do blachy 4,2x9,5 (100 szt.) UZ100

    Cena
    73,90  zł
    / szt. *
    73,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers N Śruby do blachy 4,2x9,5 (100 szt.)

    UZ100

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Stal

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration UZ100
    PDF
    RoHS report UZ100
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie UZ100 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu UZ100

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa UZ100 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa UZ100

      Śruby do blachy 4,2x9,5 (100 szt.)

      PDF
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Polska

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Zdjęcie Podręcznik techniczny en-GB 2026-05-13 | Hager Polska

      Podręcznik techniczny en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FWU71S - FW Rozdzielnica kompletna podtynkowa 84 moduły IP30 II kl
      FWU71S
      FW Rozdzielnica kompletna 84M IP30 II kl p/t
      Cena
      2 818,00  zł
      / szt. *
      2 818,00  zł
      / szt. *
    • 2
      FWU32M2 - FW Rozdzielnica kompletna podtynkowa 3-rzędowa 78 modułów II kl
      FWU32M2
      FW Rozdzielnica kompletna 3rz. 78 M II kl p/t
      Cena
      2 422,00  zł
      / szt. *
      2 422,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FWU32K2 - FW Media Rozdzielnica podtynkowa 36 modułów z polem teletechnicznym
      FWU32K2
      FW Media Rozdzielnica 36M z polem teletech. p/t
      Cena
      2 316,00  zł
      / szt. *
      2 316,00  zł
      / szt. *
    • 4
      FW736FT - fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) I kl. IP40
      FW736FT
      fw2 Rozdzielnica podtynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) I kl. IP40
      Cena
      3 853,20  zł
      / szt. *
      3 853,20  zł
      / szt. *
    • 5
      FWU32S - FW Rozdzielnica kompletna podtynkowa 72 moduły IP30 II kl
      FWU32S
      FW Rozdzielnica kompletna 72M IP30 II kl p/t
      Cena
      2 422,00  zł
      / szt. *
      2 422,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32