univers N Pasek opisowy 26 moduły JE005
Cena
41,60 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość21 mm
-
Szerokość463 mm
-
Głębokość3 mm
-
Powiązane serieFWB natynkowa 2x3 rzęd., FWB natynkowa 2x4 rzęd., FWB natynkowa 2x5 rzęd., FWB natynkowa 2x6 rzęd., FWB natynkowa 2x7 rzęd., FWU podtynkowa 2x3 rzęd., FWU podtynkowa 2x4 rzęd., FWU podtynkowa 2x5 rzęd., FWU podtynkowa 2x6 rzęd., FWU podtynkowa 2x7 rzęd.
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa JE005
Pasek opisowy 26 moduły
PDF
Więcej materiałów