The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Rozdziel­nice do 125 A i rozdziel­nice multimedialne
    • Rozdziel­nice natyn­kowe fw i akcesoria
    • FZ913
    EAN
    3250612769131
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Rozdziel­nice natyn­kowe fw i akcesoria

    univers Uchwyty prowadzenia przewodów (4szt.) FZ913

    Cena
    75,30  zł
    / szt. *
    75,30  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    univers Uchwyty prowadzenia przewodów (4szt.)

    FZ913

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Wyso­kość
      30 mm
    • Szero­kość
      30 mm
    • Głębo­kość
      70 mm
    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration FZ913
    PDF
    RoHS report FZ913
    PDF
    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie FZ913 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu FZ913

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa FZ913 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa FZ913

      univers Uchwyty prowadzenia przewodów (4szt.)

      PDF
    • Podręcznik techniczny

      Zdjęcie Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Polska

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Zdjęcie Technical manual for FWB enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
      Zdjęcie Technical manual for FWU enclosures | Hager Polska

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      FWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności, FW / FW Media Rozdzielnice IP30, II klasa ochronności; FWB…, FWU…, FZ…, KM…, KN…, U8…, UM…, UN…, US…, UT…, UW…, UV…, UZ…, VZ…, ZZ…

      PDF
      427,48 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      FZ24H - fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 24M do rozdzielnic FWx24
      FZ24H
      fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 24M do rozdzielnic FWx24
      Cena
      102,30  zł
      / szt. *
      102,30  zł
      / szt. *
    • 2
      FW736WT - fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) I kl. IP40
      FW736WT
      fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 7R/252M (7x36) I kl. IP40
      Cena
      4 076,00  zł
      / szt. *
      4 076,00  zł
      / szt. *
    • 3
      FZ12H - fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 12M do rozdzielnic FWx12
      FZ12H
      fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 12M do rozdzielnic FWx12
      Cena
      86,60  zł
      / szt. *
      86,60  zł
      / szt. *
    • 4
      FW636WT - fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/216M (6x36) I kl. IP40
      FW636WT
      fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 6R/216M (6x36) I kl. IP40
      Cena
      3 514,00  zł
      / szt. *
      3 514,00  zł
      / szt. *
    • 5
      FZ36H - fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 36M do rozdzielnic FWx36
      FZ36H
      fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 36M do rozdzielnic FWx36
      Cena
      118,00  zł
      / szt. *
      118,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32