Maskownica wyłamywalna, RAL 9002, 226mm ZZ35S
Cena
26,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Kompatybilność
-
Odpowiedni do typu obudowyMontaż podtynkowy, Montaż w ścianie szkieletowej, Montaż natynkowy
Wymiary
-
Wysokość62 mm
-
Szerokość226 mm
-
Głębokość12 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa ZZ35S
Maskownica wyłamywalna, RAL 9002, 226mm
PDF -
Instrukcja montażu
Montageanleitung sperrbarer Abdeckstreifen
Instrukcja montażu International 2013-06-27
PDF109,78 kB
Więcej materiałów