univers N Płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 650mm 2-polowa UZ42M5
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Dodatkowe akcesoria 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 53 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Wysokość460 mm
-
Szerokość498 mm
-
MateriałStal
-
WykończenieMalowany proszkowo
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa UZ42M5
univers N Płyta montażowa dla teletechniki wysokość obudowy 650mm 2-polowa
PDF -
Podręcznik techniczny
Handbook en-GB 2023-03-30
Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB