univers Rozdzielnica FW IP44/II 1100x1050x160 FWB74S
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Osłona wyprowadzenia przewodów 1 dostępne produkty
-
Płyta pod dławiki 5 dostępne produkty
-
Maskownice 5 dostępne produkty
-
Drzwi 6 dostępne produkty
-
Patch-Panel 9 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 87 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Liczba wejść kablowych16
-
Nadaje się do użytku na zewnątrzNie
-
Sposób montażuMontaż powierzchniowy
-
Prąd znamionowy125 A
-
Liczba szyn28
-
Liczba rzędów7
-
Liczba sekcji w poziomie4
-
Z zamkiemNie
-
Posiada blok zacisków neutralnychTak
-
Posiada blok zacisków uziemiającychTak
-
Posiada płytę montażowąNie
-
Liczba modułów336
-
Posiada wyłącznik główny zabezpieczającyNie
-
Z wlotami przewodówTak
-
Wysokość1100 mm
-
Szerokość1050 mm
-
Głębokość165 mm
-
Zakres głębokości wbudowania0,00 mm
-
Liczba jednostek szerokości48
-
Liczba drzwi obudowy2
-
Liczba zamków1
-
Typ uchwytuUchwyt na zawiasach
-
Drzwi/pokrywa są przezroczysteNie
-
Rodzaj montażuMontaż powierzchniowy
-
MateriałStal
-
Kod RAL9010
-
KolorCzysta biel
-
Klasa ochronnościKlasa izolacji II
-
Odporność na uderzenie IKIK09
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Typ blokowaniaBlokada na pręt, Bez zamka
-
Badanie rozżarzonym drutem750 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-05
PDF3,08 MBDane techniczne — Instrukcja obsługi International 2015-05-08
PDF673,51 kB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2009-11-26
PDF608,90 kBInstrukcja montażu International 2010-05-05
PDF1,57 MB -
Obiekty BIM Revit
HAGER-UNIVERS-IP44-SYST-RECESSED_MOUNTED-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,41 MBHAGER-UNIVERS-IP44-SYST-RECESSED_MOUNTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,42 MBHAGER-UNIVERS-IP44-SYST-SURFACE_MOUNTED-NOHOSTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,44 MBHAGER-UNIVERS-IP44-SYST-SURFACE_MOUNTED-PL-EN-REVIT_2020-V2022
Obiekty BIM Revit en-GB, pl-PL 2022-05-04
RFA1,46 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,45 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,43 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,49 MBObiekty BIM Revit pl-PL 2024-01-18
RFA1,47 MB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-03-09
PDF1,44 MBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF143,25 kBFWB Obudowy i rozdzielnice IP44, II klasa ochronności; FWB…D, FWB…M2, FWB…N, FWB…S
PDF197,23 kBunivers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A
univers N System rozdziału energii niskiego napięcia do 1600 A; FG…, FL…, FP…, FR…, FS…, FWB…, U…, UC…, UD…, UE…, UG…, UK…, ZB…
PDF392,79 kB