Płytka drzwiowa z uchwytem i ryglem do obudowy IP30/43 FZ598
EAN
3250612765980
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
62,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Pokrywa, drzwi
-
Typ uchwytuObrotowy uchwyt na zawiasach
Wymiary
-
Wysokość165 mm
-
Szerokość40 mm
-
Głębokość20 mm
Materiały
-
KolorCzysta biel
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2023-07-05
PDF756,29 kB -
Podręcznik techniczny
Podręcznik techniczny en-GB 2024-10-10
PDF1,80 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Więcej materiałów