Gniazdo Schuko, z uchwytem do płyty perforowanej VZ00APZ
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP2X
-
Wysokość88 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość40 mm
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
OchronaZwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa VZ00APZ
Gniazdo Schuko, z uchwytem do płyty perforowanej
PDF -
Podręcznik techniczny
Handbook en-GB 2023-03-30
Podręcznik techniczny en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-05-12
PDF332,34 kB