Zacisk uniwersalny Al/Cu PE 240mm2 K240AE
EAN
3250613803834
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
360,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy380 A
Wymiary
-
Wysokość65 mm
-
Szerokość37 mm
-
Głębokość106 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN, Płyta montażowa
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne — Karta produktu
Dane techniczne — Karta produktu International 2018-04-17
PDF55,61 kBDane techniczne — Karta produktu International 2018-04-27
PDF55,85 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity for Connecting terminal
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-03-23
PDF142,42 kB
Więcej materiałów